製品概要
機能と利点
- クワッドT1/E1/J1トランシーバDS21Q55の主要機能を検証
- クワッドLIU DS21Q55、トランス、BNCおよびRJ45ネットワークコネクタ、終端受動素子を内蔵
- デモキットマザーボードのDK101およびDK2000とコンパチブル
- DK101/DK2000とChipViewソフトウェアによってDS21Q55レジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
- 外部データのソース/シンク用にすべての機器側フレーマ端子はアクセス容易
- メモリマップされたFPGAが、フレーマポートとマザーボードDK2000間でクロック/データ/同期信号をフレキシブルに接続可能
- 信号断および割込みステータス表示用LED
- 読みやすいシルクスクリーンラベルによって全コネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別可能
- 過電圧および過電流に対するネットワークインタフェースの保護
製品概要
DS21Q55DKは、クワッドT1/E1/J1トランシーバDS21Q55用の使い勝手の良い評価ボードです。DS21Q55DKは、DK101 (マザーボード)またはDK2000 (マザーボード)のドーターカードとして使用するように作られています。DS21Q55DKは、クワッドSCTのDS21Q55、トランス、終端抵抗、コンフィギュレーションスイッチ、ライン保護回路、ネットワークコネクタ、およびマザーボードコネクタで構成されています。マザーボードのDK101/DK2000とダラスのChipViewソフトウェアを使って、Windows®ベースのPCからコンフィギュレーションおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックアクセスすることができます。搭載したLEDは、受信信号喪失と割込みステータスを表示します。搭載したFPGAは、各種の構成で、フレーマポートの相互接続、またはDK2000に接続するマルチプレクサロジックを内蔵しています。
DS21Q55DKには、無料のマザーボードDK101が同梱されています。複雑なアプリケーション用には、高性能デモキットマザーボードのDK2000を別途購入することができます。
設計キットの構成要素:
- DS21Q55DK (デザインキットドーターカード)
- DK101 (低コストマザーボード)
- CD-ROM
- ChipViewソフトウェア
- DS21Q55DKのデータシート(PDF, English only)
- DK101のデータシート(PDF, English only)
- DS21Q55のデータシート(PDF, English only)
- DS21Q55の正誤表シート(PDF, English only)
関連資料
-
DS21Q55DK: クワッドT1/E1/J1トランシーバデザインキットドーターカード Data Sheet1900/01/01PDF1M