製品概要
機能と利点
- 初回試作を不要にして新規設計を迅速化
- DS21348の主要機能を検証
- 高水準ソフトウェアによって、レジスタへの視覚的アクセスを提供
- ソフトウェア制御(レジスタにマッピングされた)の構成スイッチによってクロックと信号の経路構成が容易
- 75Ω E1対応のBNC接続
- 120Ω E1および100Ω T1対応のバンタムおよびRJ48コネクタ
製品概要
DS21348のデザインキットは、3.3V E1/T1/J1ラインインタフェースのDS21348の評価ボードです。DS21348DKは、スタンドアロンとして使用するように設計されています。このボードは、ラインインタフェースユニット(LIU)、トランス、終端抵抗、構成スイッチ、ネットワークコネクタ、および電源接続を完備しています。