製品概要
機能と利点
- Featherフォームの接続性を使用して、ADIN1140 MAC-PHYの機能を柔軟に評価
- USB-to-SPIコンバータを使用してホストPCと直接接続が可能
製品概要
産業用10BASE-T1S MAC-PHY評価用ボード(DEMOADIN114XAZ)は、アナログ・デバイセズの10BASE-T1S MAC-PHYの評価を可能にするプラットフォームです。IEEE 802.3cg 10BASE-T1Sイーサネット規格に準拠したデバイスに、半二重10Mbpsシングル・ペア・イーサネット(SPE)コネクティビティを提供し、マルチドロップとポイントtoポイントの両方のリンク構成をサポートします。
このデバイスにはCコード・ソフトウェア・ドライバが付属しており、10BASE-T1S MAC-PHYを大規模システムに統合する際の出発点として使用できるサンプルも含まれています。
DEMO-ADIN114XAZ評価用ボードは、Featherボード・フォーマットの外部MCU用のコネクティビティ (MAX32672FTHRなど)、およびUMFT4222EVD USB-to-SPIブリッジへのコネクティビティを備えています。このボードにはMCUが搭載されていません。これは、ユーザが様々なMCUプラットフォーム間で最大限の柔軟性を得られるようにするためです。Featherボードへのコネクティビティを使用する場合は、FeatherボードのMCU上でMAC-PHYソフトウェア・ドライバが実行されている必要があります。UMFT4222EV-D USB-to-SPIブリッジを使用する場合は、USB接続されたWindowsマシン上でMAC-PHYソフトウェア・ドライバを実行することもできます。
ADIN1140の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手可能なADIN1140のデータシートに記載されています。DEMO-ADIN114XAZ評価用ボードを使用する際は、ADIN1140技術リファレンス、ADIN1140レジスタ制御マニュアル、およびこのユーザ・ガイドに加えて、ADIN1140のデータシートを参照してください。
対象となる製品
パッケージの内容
- DEMO-ADIN114XAZ産業用10BASE-T1S MAC-PHY評価用ボード
- USB-to-SPIブリッジ・ボード
- USB Type A - micro USB変換ケーブル
- キットにMCU Featherボードは含まれていません
はじめに
必要な装置
- 6VDC~30VDCの電源
- Windows® 7以降を搭載のPC
必要な資料
- ADIN1140データシート
- ADIN1140リファレンス・マニュアル
必要なソフトウェア
- ADIN1140 MAC-PHYソフトウェア・ドライバ
- FTDI USB仮想COMポート・ドライバ(FTDIウェブサイトから入手可能)
- 任意のシリアルCOMポート・ターミナル・ソフトウェア(Tera Term、Termiteなど)