製品概要
製品概要
この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。
デモ回路DC675BはLT1568を使用するフィルタ回路の評価用です。LT1568は高精度±0.75%コンデンサと、180MHz GBWを最大変動±10%までトリミングした低ノイズのオペアンプを搭載した、デュアル2次アクティブRCフィルタ・ビルディング・ブロックです。LT1568オペアンプの±10% GBWの変動により、抵抗値を減らすことで高周波数の誤差が最小限に抑えられます。LT1568フィルタの遮断周波数または中心周波数(fC)の範囲は200kHz~10MHz(バンドパス・フィルタの場合は5MHz)です。ロー・リミットの200kHzは抵抗ノイズとDCオフセットを最小限に抑える目的でのみ選択されたものです(外部コンデンサを使用することでfC周波数を200kHz未満にすることが可能)。
関連資料
-
DC675B - Schematic2015/04/13PDF33K
-
DC675B - Design Files2015/04/13ZIP847K