製品概要

機能と利点

  • 小型表面実装、4mm × 4mm × 1.43mm LGA
  • Silent Switcher®2アーキテクチャ
  • 超低電磁干渉(EMI)ノイズ

製品概要

DC3248A評価用ボード回路は、高効率の10A降圧パワーμModule®レギュレータLTM®4659を搭載しています。入力電圧範囲は2.25V~5.5Vです。出力電圧範囲は0.5V~VINです。特定のVIN、VOUT、周波数、および熱条件では、ディレーティングが必要になる場合があります。DC3248A評価用ボードにはSSTTピンが用意されており、ユーザは出力トラッキング、ソフト・スタート期間、ダイ温度監視を設定できます。

MODE/SYNCピンは、スイッチング周波数の外部クロックへの同期、クロック出力、またはPWMモードの設定に使用します。1MHz~2.6MHzのクロックに外部同期できます。パルス幅変調(PWM)の動作モードは、低ノイズを実現する強制連続モード(FCM)または軽負荷時の高効率を実現するパルス・スキップ・モード(PSM)です。デフォルトでは同期時にFCMになり、FREQピンとMODE/SYNCピンの両方をVINに接続すると、PSMで動作します。

LTM4659は外部補償を使用します。ユーザは補償回路を調整して、ループが安定し、必要な過渡性能が達成されることを保証できます。

10Aを超える電流を必要とする出力負荷の場合、複数のLTM4659を​​並列に接続して位相をずらして動作させることで、入力電圧と出力電圧のリップルを増やすことなく、より多くの出力電流を供給できます。

DC3248A評価用ボードで作業または変更を行う前に、この評価用ボードのマニュアルと併せてLTM4659のデータシートを参照してください。

対象となる製品

はじめに

  • 0V~30V DC、20A電源(× 1)
  • 20Aシンク容量の電子負荷
  • デジタル・マルチメータ(DMM)4台