製品概要
製品概要
デモ回路3162Aは、LT8642-1を搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの18V、10A同期整流式降圧Silent Switcher®です。このデモ用ボードは、2.8V~18Vの入力で1.2Vの出力を提供するように設計されています。LT8642-1は、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。特殊なSilent SwitcherアーキテクチャによってEMI放射が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI性能を更に改善できます。20nsの高速最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。
LT8642-1のスイッチング周波数は、抵抗または外部クロックにより、200kHz~3MHzの範囲でプログラムすることができます。デモ回路3162Aのデフォルト周波数は2MHzです。デモ用ボードLT8642-1のSYNC/MODEピンは、デフォルトでは低リップル・バースト・モード®動作用にグラウンド(JP1のBURST位置)に接続されています。JP1シャントを動かすことにより、スペクトラム拡散モードと強制連続モードから選択することができます。外部クロックと同期するには、JP1をFCM/SYNCに動かし、外部クロックをSYNC端子に入力します。
LT8642-1のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路3162Aのデモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8642-1は、熱抵抗を低くするためのエクスポーズド・パッドが付いた3mm × 4mm LQFN パッケージとして組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations(低EMI PCBレイアウトと熱に関する考慮事項)」セクションに記載されています。
対象となる製品
関連資料
-
DC3162A - Schematic2022/07/28PDF108 K
-
DC3162A - Demo Manual (Rev. 0)2022/07/28PDF499 K
-
DC3162A - Design Files2022/07/28ZIP1 M