製品概要
製品概要
デモンストレーション回路DC3151Aは、LTC7811を搭載した非同期ブースト + デュアル降圧同期型電源です。このデモンストレーション回路は、9.5Vの昇圧出力によって給電される5V/10Aと3.3V/7Aの降圧2出力用に設計されています。この特徴を活かして、降圧出力は4.5V~36Vの広い入力電圧範囲にわたってレギュレーションを維持できるため、オートモーティブや他のバッテリ駆動アプリケーションに適しています。また、デモンストレーション回路は、メイン降圧回路の部品が¾インチ × 1½インチ、メイン昇圧回路の面積が¾インチ × 1¾インチに収まるドロップイン・レイアウトを採用しています。LTC7811のパッケージ・スタイルは、露出パッドの40ピンQFNです。
このボードには、レール・トラッキング(降圧チャンネルのみ)、バイアス用の内部5Vリニア電圧レギュレータ、出力ごとに分かれたRUNピン、PGOOD信号(CH1のみ)、バッテリ・モニタ、コンバータをCCM、パルススピッキング、バースト・モード動作のいずれで実行するかを選択できるモード・セレクタといった機能があります。EMIを改善するためにスペクトラム拡散モードが用意されています。外部クロックへの同期も可能です。
LTC7811のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細がすべて記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3151のクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。
関連資料
-
DC3151A - Schematic2021/07/19PDF168 K
-
DC3151A - Demo Manual (Rev. 0)2021/07/19PDF1 M
-
DC3151A - Design Files2021/07/19ZIP1 M