製品概要
製品概要
デモ回路3064AはPolyPhase®設計を特長としており、LTM4650AEY-1(高効率、高密度のデュアル25Aスイッチ・モード降圧電力μModule®レギュレータ)を使用します。入力電圧は4.5V~16Vです。出力電圧は1.0V~5.1Vの範囲でジャンパで設定できます。DC3064Aは公称200Aの出力電流を供給します。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。DC3064A上のLTM4650A-1は、常に連続導通モードで動作します。スイッチング周波数は、抵抗でプログラミング(設定)することや、外部クロック信号に同期することができます。このボードでは、TRACKピンを使用して出力電圧の上昇/下降をプログラミングできます。出力電圧は、リモート出力電圧検出機能を使用して「VO+」と「VO–」の間で厳格にレギュレーションされます。これによって、重負荷時の出力電圧レギュレーションが向上します。コンパクトな16mm × 16mm × 5.01mmのBGAパッケージに収められ、これらの機能と利便性を備えたLTM4650AEY-1は、高密度ポイント・オブ・ロード・レギュレーションの様々な用途に適しています。デモ回路DC3064Aを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4650A-1データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC3064A - Schematic2022/08/01PDF292 K
-
DC3064A - Demo Manual (Rev. 0)2022/08/01PDF1 M
-
DC3064A - Design Files2022/08/01ZIP6 M