製品概要
製品概要
デモ回路3033Aは、LTC7817を搭載したトリプル出力の同期型ステップアップ/デュアル・ステップダウン電源です。このデモンストレーション回路は、10Vの昇圧出力によって給電される5V/10Aと3.3V/10Aの降圧2出力用に設計されています。この特徴を活かして、降圧出力は4.5V~36Vの広い入力電圧範囲にわたってレギュレーションを維持できるため、オートモーティブや他のバッテリ駆動アプリケーションに適しています。また、このデモ回路は、メイン降圧回路の部品が¾インチ × 1&½インチ、メイン昇圧回路の面積が¾インチ × 1¾インチに収まるドロップイン・レイアウトを採用しています。LTC7817のパッケージ・スタイルは、露出パッドの38ピンQFNです。
このボードには、レール・トラッキング(降圧チャンネルのみ)、バイアス用の内部5Vリニア電圧レギュレータ、出力ごとに分かれたRUNピン、PGOOD信号(CH1のみ)、そしてコンバータを強制連続モード(FCM)、パルススピッキング(PSM)、バースト・モード®動作(BURST)のいずれで実行させるか選択できる、モード・セレクタといった機能があります。外部クロックへの同期も可能です。LTC7817のデータシートには、部品、動作、および用途の詳細がすべて記載されています。このデータシートは必ず、デモ回路3033Aのクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC3033A - Schematic2021/01/26PDF248 K
-
DC3033A - Demo Manual (Rev. 0)2021/01/26PDF2 M
-
DC3033A - Design Files2021/01/26ZIP4 M