製品概要
製品概要
デモ回路2989Aでは、高性能で高効率の降圧レギュレータであるLTM4657 µModule® レギュレータが使用されています。LTM4657は、熱強化型6.25mm x 6.25mm x 3.87mm BGAパッケージにまとめられたフル機能DC/DCポイントオブロード・レギュレータです。LTM4657は、3.1V~20Vの入力電圧範囲で動作し、最大8Aの出力電流を供給できます。出力電圧は、0.6V~5.5Vの範囲でプログラムでき、リモートから検出できます。スタック・インダクタ設計により、放熱が向上し、パッケージ・スペースは大幅に減少しています。
TRACK/SSピンを通じて、電源レール・シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。外部クロックは、SYNC/MODEピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保するには、ノイズに敏感でないアプリケーションでMODEジャンパ(JP7)を使用して、DCMモード動作を選択します。DC2989Aを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4657データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2989A - Schematic2020/02/10PDF63 K
-
DC2989A - User Guide2020/04/08PDF573 K
-
DC2989A - Design Files2020/06/17ZIP1 M