製品概要
製品概要
DC2985Aは、LT3380を備えたマルチ出力パワー・マネージメント・ソリューション・デモ回路です。2.5A(2個)および1.5A(2個)の同期型降圧DC/DCレギュレータと、300mA LDOレギュレータ(3個)を備えています。
レギュレータはすべて、外部イネーブル・ピンで有効にできます。1つ目のレギュレータを有効にした後、残りのイネーブル・ピンは高精度閾値を使用して、ハードワイヤ・プログラムされたパワーアップ・シーケンスを実行します。
micro-USB通信インターフェースはボードに内蔵されており、LT3380のI2Cシリアルポートを介して、ソフトウェアGUIからレジスタの書き込み/読出しを実行できます。このGUIを使用して、レギュレータ・イネーブル、パワーダウン・シーケンシング、出力電圧レベル、ダイナミック電圧スケーリング、動作モード、ステータス・レポート、その他の機能を制御できます。
電気的仕様およびコマンド・レジスタ設定についての詳細は、LT3380データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2985A - Schematic2020/07/30ZIP5 M
-
DC2985A - Demo Manual (Rev. 0)2020/07/30PDF2 M
-
DC2985A - Design Files2020/07/30ZIP5 M