製品概要
製品概要
デモンストレーション回路DC2966Aには、構成CFG[3:0] = 0000で動作するLTC3376 4チャンネル構成可能降圧レギュレータが表示されます。これにより、LTC3376が、想定される出力すべて(それぞれ3Aに対応)を備えるクアッド降圧として動作するように設定されます。デフォルトでは、出力1~4はそれぞれ5V、3.3V、2.5V、1.8Vで設定されます。
出力は、別個にイネーブル、ディスエーブル、シーケンスできます。デフォルトでは、すべてのチャンネル入力が別個に行われますが、すべてまたは一部のチャンネルに共通入力から給電するようにボードを構成できます。各チャンネルには、PGOOD LEDインジケータがあり、その出力が必要な範囲内で制御されていることが示されます。スイッチング動作により、低負荷電流で高効率に動作するバースト・モードを使用できるようになりますが、連続PWMを強制してより確定的なEMIも実現できます。
PCBは6層で配置されており、デモ回路はLTC3376のすべての機能へのアクセスを提供します。
対象となる製品
関連資料
-
DC2966A - Schematic2019/07/09PDF127 K
-
DC2966A - Demo Manual2019/07/09PDF520 K
-
DC2966A - Design Files2019/07/09ZIP4 M