製品概要
製品概要
デモ回路2895Aは、LT7101を搭載した100V DC/DC降圧レギュレータです。このデモ用ボードは、400kHzのスイッチング周波数で、12V~100Vの入力から12V/1Aを出力するように設計されています。広い入力範囲が特長で、オートモーティブ、産業、医療機器、およびテレコム・アプリケーションに適しています。この降圧レギュレータは、ピーク効率が24VINで94.5%、48VINで92.3%、100VINで87.1%です(図4参照)。
LT7101は高速電流設定付きのコンパクトな高効率同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。電源スイッチ、補償ネットワーク、およびその他の必要な回路が、LT7101パッケージ内にあるため、外付け部品は最小限であり、設計がシンプルになります。LT7101は4.4V~105Vという広い動作範囲が特長です。35nsの最小オン時間と100%の最大デューティ・サイクルにより、1V~VINのあらゆる出力電圧で実用的な使用が可能になっています。スイッチング周波数は、発振器抵抗または200kHz~2MHzの範囲の外部クロックによってプログラムすることができます。その他に、高速かつ正確な出力電流設定と監視機能、超低EMI/EMC放射という特長もあります。
対象となる製品
関連資料
-
DC2895A - Schematics2019/10/21PDF72 K
-
DC2895A Demo Manual (Rev. 0)2019/10/16PDF762 K
-
DC2895A - Design Files2019/10/21ZIP3M