製品概要

製品概要

DC2872Aは、LTM2985の性能と使いやすさを実証するための評価用ボードです。LTM2985は、LTC2986-1とのソフトウェア互換性を備えた、オンチップの絶縁型10チャンネル温度計測システムです。5kVの絶縁電源と、温度/ビット高精度コンバータへのSPIインターフェースを装備しています。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • Windows®搭載PC
  • USB 2.0ポートおよびUSB 2.0ケーブルA-Bオス
  • DC2026C Linduino Oneコントローラ・ボード(一般的にDC2026CまたはLinduinoと呼ばれています)