製品概要

製品概要

デモ回路2866Aは、12V/24V、10Aアプリケーション用のLTC4421両電源高電力優先Powerpath™コントローラを搭載しています。LTC4421には、大きな外付けNチャンネルMOSFETを切り替えるための強力なゲート・ドライバと、VOUTドループを最小限に抑えながら逆電流と相互伝導電流を防ぐ高速スイッチオーバー回路が組み込まれており、高信頼性システム、バッテリ・バックアップ・システム、サーバーに理想的なソリューションです。DC2866Aは、2つの入力電源レール間のアービトレーションを行い、負荷に給電する優先度の高い有効な電源を選択します。定義上は、V1に接続された電源の方が優先度は高くなりますが、これは動的に変更できます。外付け抵抗分圧器は、有効な電圧ウィンドウを制限する低電圧および過電圧閾値を設定します。外付け検出抵抗は、負荷に流すことができる最大電流の制限を設定します。2つ以上のDC2866Aをカスケード接続することで、3つ以上のレールを切り替えることができます。

対象となる製品