製品概要

製品概要

デモ回路2863Aには、LTM®4680(入力範囲4.5V~16V、デュアル30Aまたはシングル60AのμModule®レギュレータ)が搭載されています。このボードでは2個のLTM4680 μModule ICが並列に配置されており、最大120Aの負荷電流を供給します。出力電圧は0.5V~3.3Vの範囲で調整可能です。詳細については、LTM4680のデータシートを参照してください。

DC2863Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。LTM4680の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613A を使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品をオンザフライで再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード

このソフトウェアはLTpowerPlayからダウンロードできます。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4680クイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

対象となる製品