製品概要
製品概要
デモ回路DC2855Aは、LTC7818を搭載したトリプル出力の同期型ステップアップ/デュアル・ステップダウン電源です。このデモ回路は、10Vの昇圧出力によって給電される5V/10Aと3.3V/10Aの2系統の降圧出力用に設計されています。この特徴を活かして、降圧出力は4.5V~36Vの広い入力電圧範囲にわたってレギュレーションを維持できるため、オートモーティブや他のバッテリ駆動アプリケーションに適しています。また、このデモ回路は、メイン降圧回路の部品が¾インチ × 1½インチ、メイン昇圧回路の面積が¾インチ × 1¾インチに収まるドロップイン・レイアウトを採用しています。LTC7818のパッケージ・スタイルは、露出パッドの40ピンQFNです。
このボードには、レール・トラッキング(降圧チャンネルのみ)、バイアス用の内部5Vリニア電圧レギュレータ、出力ごとに分かれたRUNピン、PGOOD信号(CH1のみ)、CH3用の過電圧インジケータ、コンバータをCCM、パルススピッキング、バースト・モード動作のいずれで実行するかを選択できるモード・セレクタといった機能があります。EMIを改善するためにスペクトラム拡散モードが用意されています。外部クロックへの同期も可能です。LTC7818のデータシートには、これらの部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。このデータシートは、デモ回路2855Aのクイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2855A - Schematic2020/03/13PDF55 K
-
DC2855A - Demo Manual (Rev. 0)2020/03/13PDF858 K
-
DC2855A - Design Files2020/03/13ZIP3 M