製品概要
機能と利点
- 9kHz~7GHzで仕様規定されている、ADL5920用のフル機能評価用キット
- 内蔵の双方向ブリッジで、順方向と逆方向の電力を測定
- 内蔵のデュアル・チャンネル実効値パワー・ディテクタで、順方向と逆方向のRF電力を測定
- PCベースのGUIにより、素早く順方向の電力、逆方向の電力、リターン・ロスの情報を確認
製品概要
このデモ回路(DC2847A)は、ADL5920 ICを備えた双方向ブリッジ内蔵のデュアル実効値パワー・ディテクタです。Arduino(アルドゥイーノ)シールドでは、Linduinoボード搭載のADL5920を評価できます(DC2026C)。グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を使用して、順方向および逆方向の電流をPCで測定およびモニタできます。リターン・ロスが計算されPCに表示されます。
ADL5920は同時に順方向と逆方向の電力実効値を最大7GHzまで測定し、リターン・ロスの結果を出します。1GHzの場合、ADL5920ディテクタのダイナミック・レンジは50dBです。DC2847A-KITでは、ジャンパJP1を設定してDC2026Cに接続する外部電源が必要です。
関連資料
-
DC2847A - Schematic2019/09/23PDF247K
-
UG-1690: Evaluating the ADL5920 Arduino Shield2020/01/14PDF747 K
-
DC2847A - Design Files2019/09/23ZIP1 M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M