製品概要
製品概要
デモ回路 2767A は、低電圧差動伝送互換性出力の QFN パッケージに内蔵された LTC6754 高速レールtoレール・コンパレータを特徴としています。デモ回路 2767A は、低電圧差動伝送互換性出力の QFN パッケージに内蔵された LTC6754 高速レールtoレール・コンパレータを特徴としています。DC2767 の入力は、5MHz 以上、最大 445MHz のシングルエンド信号のためにAC結合されています。DC2767 は、1GHz 以上のオシロスコープの 50 入力を直接駆動するために、AC 結合された50 ソース・インピーダンスを出力します。DC2767 には LTC6754 のレールtoレール入力に対する供給接続と、QFN LTC6754 低電圧差動伝送出力に対して独立した供給接続があります。
LTC6754 は不安定性を最小限に抑えるために、4.5mV のヒステリシスを備えています。QFN パッケージに対して、ヒステリシスを0mV (オフ) から最大 40mV に設定する別のピンが利用可能です。QFN バージョンはまた、出力ラッチングの機能を備えており、コンパレータの状態をとらえることができます。DC2767 はヒステリシス設定、または出力ラッチングのためのに接続します。
LTC6754 は高周波ライン・ドライバやクロック再生回路に理想的に適しています。
関連資料
-
DC2767A - Schematic2018/12/03PDF237 K
-
DC2767A Demo Manual (Rev. 0)2018/12/19PDF600 K
-
DC2767A Design File2018/12/05ZIP2M