製品概要
製品概要
デモ回路2706Aには、MOSFET内蔵のLTC4376理想ダイオード・コントローラと–40Vの逆方向の入力保護機能があります。このボードは、追加のMOSFETスイッチとデバイスのGATEピンを利用して、LTC4376のハイサイド・スイッチ機能を紹介するものです。LTC4376の電流容量は 7Aです。4V~40Vの範囲での共通グラウンドと動作を分担する、2つの独立したLTC4376理想ダイオード回路がボードに含まれています。対象となる製品
関連資料
-
DC2706A - Schematic2018/12/11PDF33 K
-
DC2706A Design Files2018/12/11ZIP1 M