製品概要
製品概要
デモ回路 2705A には、MOSFET 内蔵の LTC4376 理想ダイオード・コントローラと –40 V までの逆方向の入力保護機能があります。LTC4376 の電流容量は 7A です。4V ~ 40V の範囲での共通グラウンドと動作を分担する、2 つの独立した LTC4376 理想ダイオード回路がボードに含まれています。
対象となる製品
関連資料
-
DC2705A Schematic2018/11/27PDF33 K
-
DC2705A User Guide (Rev. A)2018/11/06PDF274K
-
DC2705A Design Files2018/11/27ZIP1 M