製品概要
機能と利点
電源システム・マネージャ機能- シーケンス、トリム、マージン、電源供給を監視
- 故障を管理、遠隔測定を監視、故障ログを作成
- PMBus 準拠のコマンド・セット
- LTpowerPlay GUI によるサポート
- 電源を±0.25%の精度にマージンまたはトリム付け
- 入力電流(±1 %)を監視し、電力量を積算
- チャンネルごとの高速 OV/UV 監視回路
- マルチチャンネル障害管理をサポート
- 内部 EEPROM に自動的に障害ログを記録
- 追加ソフトウェアなしで自動動作
- OV/UV VOUT および 1つのVIN 監視機能
- VIN、VOUT、IIN、IOUTおよび温度を監視
- 時間ベースの出力シーケンサ
- I2C/SMBus シリアル・インターフェース
- 3.3 V、または 4.5 V ~ 15 V から給電可能
- レギュレータの IMON ピンに直接接続
- 44 ピン 6 mm × 7 mm QFN パッケージを採用
製品概要
DC2691A プログラミング・ボードは、LTC2972のEEPROMをプログラミングおよび検証するのに必要な回路を含んでいます。このボードには二枚貝の殻のようなプログラミング・ソケットが付属しています。工場出荷設定に対応するLTpowerPlay® *.projファイルはGUI形式です。
EEPROM の内容を正しくプログラミングおよび検証するには、LTpowerPlayソフトウェアをダウンロードおよびインストールしてください(GUI)。
また、I2C/SMBus/PMBusコントローラに接続する、Linear TechnologyのDC1613 USBも必要です。
対象となる製品
推奨システム動作環境
デモ・システムに必要なハードウェア
デモ・システムに必要なハードウェア
- Windows PC
- USB-to-I2C/SMBus/PMBus コントローラ(DC1613)
- DC2691A
デモ・システムに必要なハードウェア
- LTpowerPlay
関連資料
-
DC2691A - Schematic2019/05/07PDF45K
-
DC2691A - Demo Manual2019/05/07PDF690 K
-
DC2691A - Design Files2019/05/07ZIP3 M