製品概要
製品概要
デモ回路2658Aは、LT8643Sを搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、6A同期型降圧、第2世代Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)です。このデモ用ボードは、5.8V~42Vの入力で5Vの出力を提供するように設計されています。入力範囲が広いため、オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8643Sはコンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。集積化されたバイパス・コンデンサによって全高速電流ループが最適化され、レイアウト感度が取り除かれることでEMI/EMC放射を最小化しやすくなっています。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC性能を更に改善できます。最小オン時間が30nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2658A - Schematic2017/08/22PDF30K
-
DC2658A - Demo Manual2017/08/22PDF531K
-
DC2658A - Design Files2017/08/22ZIP1M