製品概要

製品概要

デモ回路 DC2527A-A は LTM4662EY を特徴としています。LTM4662EY は、デュアル 15 A またはシングル 30 A の高効率スイッチ・モード・ステップダウン電源 µModule レギュレータです。入力電圧範囲は 4.5 V ~ 20 V です。CPWR バイアス付きで、入力電圧は最小で 2.375 V まで抑えることができます。出力電圧範囲は 0.6 V ~ 5.5 V です。特定の VIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC2527A-A には TRACK/SS ピンがあり、出力トラッキングまたはソフトスタート時間をプログラムできます。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保できるように、MODE_PLLIN ジャンパで不連続導通モードを選択できます。MODE_PLLIN ピンでは LTM4662 を外部クロック信号(250 kHz ~ 1 MHz)に同期させることもできます。DC2527A-A には LTM4662 に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。PHASMD ピンを異なるピンに接続することで、CLKOUT およびチャンネル 2 の特定の位相が生成されます。デモ回路 DC2527A-A を使用または変更する前には、このデモ・マニュアルと併せて LTM4662 データシートを参照してください。

対象となる製品