製品概要
製品概要
デモ回路2480Aは、−48V、8A(400W)アプリケーションにおけるLTC4283高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(エネルギー・モニタおよびEEPROM搭載)を紹介するものです。DC2480Aは、入力ステップが差し迫っている高電力システムに対する低価格ホット・プラグ・ソリューションを提供します。
下流側電源コンバータを有効にするパワー・グッド制御ピン用の絶縁がボードに内蔵されています。LEDは−48Vの入出力の存在や、両方の電源フィードとパワー・グッド信号の状態を示します。最高の長期製品信頼性のために、一貫して高電圧レイアウト・ルールに従います。
電圧、電流、電力、電力量、障害ログ、ボード温度データに素早くアクセスする3つのI2Cインターフェースのために、ヘッダーが用意されています。
対象となる製品
関連資料
-
LTpowerPlay®2017/11/17
-
Hot Swap Controllers2023/08/02PDF0 M
-
DC2480A - Schematic2020/03/02PDF54 K
-
DC2480A - Demo Manual2019/12/06PDF334 K
-
DC2480A - Design Files2020/03/02ZIP2 M