製品概要
製品概要
デモンストレーション回路 2432B は、低ドリフト、低ノイズのリファレンスとリニア電圧レギュレータの性能を組み合わせた、精密デュアル出力リファレンスの LT6658 を特長としています。デモンストレーション回路は、出力オプションパーツ 1.25V、1.8V、2.5V、3.0V、3.3V、および 5V が利用可能です。どちらの出力も、高分解能の ADC と DAC の精密リファレンス入力を駆動するのに理想的です。大きな負荷がかかっても、マイクロコントローラやその他のサポートデバイスに電力を供給するための出力電源として同時に機能します。両方の出力は同じ精度仕様を持ち、A は温度にわたり互いを追跡します。各出力は、最大 6 V の出力電圧を供給するために外付け抵抗で構成することができます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2432B - Schematics2017/11/07PDF243K
-
DC2432B - Demo Board Manual (Rev. C)2017/11/07PDF578K
-
DC2432B - Design Files2017/11/07ZIP1M