製品概要

製品概要

DC2428Aは、LTC2975電源システム・マネージャおよびLTM4644-1クアッド4A μModuleレギュレータ用の2ボード・デモンストレーション・システムです。DC2382Aには、電源システムでLTC2975を使用して4つの電源を制御するために必要なすべての回路が搭載されています。DC2363Aには4つの電源(LTM4644-1)が搭載されており、これらの電源はLTC2975が構成して制御します。DC2363AおよびDC2382Aデモ用ボードは、高度な4チャンネルのデジタル・プログラマブルな電源システムを提供します。

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード