製品概要
製品概要
デモ回路2425AはLTC®2311ファミリを使用しています。最大5Mspsであるこれらの差動シングル・チャンネル16ビット・シリアル高速逐次比較レジスタ(SAR)ADCは、16ピンMSOPパッケージを採用しています。LTC2311ファミリには最大ドリフト20ppm/°Cの内部リファレンスと、CMOSおよびLVDSロジックをサポートするSPI互換のシリアル・インターフェースが搭載されています。デフォルトでは、このデモ・ボードはCMOS動作用に構成されています。LVDS動作についてはJP3の下の注記を参照してください。デモ・マニュアルはLTC2311についての説明ですが、同じファミリのすべての製品に当てはまります。違いは、サンプル・レートとビット数だけです。
対象となる製品
関連資料
-
DC2425A - Schematic2016/04/29PDF202K
-
DC2425A - Demo Manual2016/04/29PDF518K
-
DC2425A - Design Files2016/04/29ZIP2M