製品概要
製品概要
デモ回路 2387A では、高性能・高効率降圧レギュレータである LTM8071 µModule ®レギュレータがSilent Switcher®®(サイレント・スイッチャ)で構成されています。LTM8071は、熱強化型 11.25mm × 9mm × 3.32mm BGA パッケージにまとめたフル機能 DC/DC ポイント・オブ・ロード・レギュレータです。デモ用ボードは、7V~60Vの入力電圧範囲で動作し、最大 5A の出力電流を供給することができます。DC2387Aでの出力電圧は 5V に設定されています。Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)は高い効率を実現しながら、EMI を最小限に抑えています。入力EMI フィルタリングは、 VEMIタレットに入力電圧をかけることで処理されます。SYNCジャンパー(JP1)を使用してEMI放射をさらに低減することで、スペクトラム拡散モードを有効化可能です。外部クロックは、SYNC/FREQピンを介して同期できます。低負荷電流時に高い効率を確保できるように、SYNCジャンパー(JP1)を使用してバーストまたはパルス・スキッピングモードを選択できます。DC2387A を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM8071 データシートを参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC2387A Demo Manual (Rev. 0)2018/11/07PDF1 M
-
DC2387A Design Files2018/10/19ZIP2 M
-
DC2387A Schematic2018/10/19PDF31 K