製品概要

製品概要

Demonstration circuit 2024A features the LTC4282 high current Hot Swap controller. The LTC4282 is well suited to high power applications because the precise monitoring capability and accurate current limiting reduces the extremes in which both loads and power supplies must safely operate. Non-volatile configuration allows for flexibility in the autonomous generation of alerts and response to faults.


 

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (2)

コントローラ・ボード