製品概要
製品概要
デモンストレーション回路DC1425Aは、LTC3859AIFEを搭載したトリプル出力、同期型の昇圧/デュアル降圧電源です。このデモ用ボードには、昇圧出力から供給されるLTC3859AIFE降圧入力があります。この昇圧の後で降圧する(boost-then-buck)トポロジを使って、降圧出力は4.5V~36Vの全入力範囲でレギュレーションを維持し、アプリケーションは低静止電流が重要なオートモーティブまたは他のバッテリ駆動アプリケーションに適しています。降圧コントローラは、5V@5Aおよび8.5V@3Aを、昇圧コントローラは、降圧コントローラに最大負荷電流が流れる場合、10V@2Aを供給できます。
対象となる製品
関連資料
-
DC1425A - Schematic2010/05/05PDF135K
-
DC1425A - Demo Manual2012/05/03PDF408K
-
DC1425A - Design Files2010/05/05ZIP4M