製品概要
製品概要
この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。
デモ回路 1007 は LTC4088 を搭載し、PowerPathTM コントローラとリチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャを備えた高効率 USB パワー・マネージャです。同期型降圧スイッチング・レギュレータ、フル機能のバッテリ・チャージャ、理想ダイオードが含まれています。LTC4088’ のスイッチング・レギュレータは USB アプリケーションに特化した設計で、ロジック制御により、AC 電源駆動のアプリケーション向けに入力電流を100mA、500mA、または 1A に自動的に制限します。製品がサスペンド状態の USB バスに接続された場合にバッテリが消耗しないように防ぐ、2.5mA および 500uA のサスペンド・モードもあります。デモ・ボードは、4.2V リチウム・バッテリ対象です。4.35V 〜 5.5V 入力圧力範囲を備え、3.5V 〜 4.7V システム出力電圧を生成します。それにより、CC/CV リニア・チャージャは 500mA 充電電流を提供します。デモ・ボードによる制限はありますが、LTC4088 の最大充電電流はフォール・キューブなどの 1.5A 〜 5V 電源です。
関連資料
-
DC1007B - Schematic2009/09/24PDF120 K
-
DC1007B - Demo Manual2009/09/24PDF294 K
-
DC1007B - Design File2009/09/24ZIP1 M