製品概要

機能と利点

  • PC制御のI/Oプラットフォーム
  • USBから給電
  • 2.5V、3.3V、または5VをEVキットに供給
  • SPIバス:8MHzバースト
  • I²C/2線式バス:高速400kHz/標準100kHz
  • オプションの1.5kΩ I²Cバスプルアップ抵抗

製品概要

マキシムコマンドモジュール(CMAXQUSB)はUSBを経由してIBM PCからコマンドを受け取り、SPI™またはSMBus™/I²C対応のインタフェースを構築します。CMAXQUSBを利用するマキシム評価キット(EVキット)にはカスタムソフトウェアが必要で、評価システム(EVシステム)としてEVキットと合わせて注文することができます。EVシステムの型番は、EVキットの対応データシートに記載されています。

EVシステムは、CMAXQUSBなどのインタフェースボードとカスタムソフトウェアを組み合わせたEVキットです。クイックスタートと詳細な操作方法については、該当するEVキットデータシートを参照してください。

CMAXQUSBをMAXQ2000の開発対象として用いることはサポートされていません。この目的のためには、MAXQ2000のEVキット(japan.maximintegrated.com/MAXQ2000-KITで入手可能)を使用してください。

CMAXQUSBは、Windows® 98 Second Edition、Windows 2000、およびWindows XP®で試験済みです。