製品概要
機能と利点
- 6 A ピーク・ドライブの出力機能
- 出力電力デバイス抵抗:<1 Ω
- 次のためのテスト・インフラストラクチャ
- SPI通信
- ミラー・クランプ
- 非飽和の検出
- 2 本の過電流保護ピン
- 2 本の温度センサー・ピン
- 故障の通知
- 2 つのダミー負荷
製品概要
EVAL-ADuM4137EBZ 評価用ボードはテスト環境で柔軟性を維持しながら、ADuM4137 の高度な機能を実証します。EVAL-ADuM4137EBZ 評価用ボードのレイアウトは、ジャンパピンを使って容易に回路が操作できるように構成されています。レイアウトはさらに最適化でき、それによりシステムの性能が増加します。
EVAL-ADuM4137EBZ 評価用ボードは、USB-SDP-CABLEZ プログラミングケーブルと連携して 2 次側の電子的に消去可能なプログラマブル・リード・オンリー・メモリ(EEPROM)にアクセスし、他の SPI 互換システムでシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)バスを駆動するオプションを含んでいます。ADuM4137 には内部に 5 V レギュレータがあるのに対し、USB-SDP-CABLEZ は 3.3 V ロジック電源で動作します。MISO ラインの抵抗デバイダは R21 と R22 の抵抗に含まれており、インターフェースが可能です。
このガイドでは、ADuM4137 評価ソフトウェアを使ってユーザーのトリムビットにアクセスする方法と、EEPROM 設定をシミュレートしてビットを不揮発性メモリにプログラムする方法について説明します。
ADuM4137 のその他の詳細については、ADuM4137 のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。