製品概要
機能と利点
- AD9375 DPD および SKY66297-11 PA を使用したJESD204Bからアンテナまでの完全な回路
- 2x2 LTE20、1アンテナあたり 250mW の出力電力、バンド7 FDD
- トランシーバー、2個のPA、2個のLNA、デュプレックス・フィルタ、DCパワー・ソリューションを装備
- 消費電力:約10 W
- 1 個の12V 電源で駆動
- 評価用キットはベースバンド・サブシステムに接続
製品概要
ADRV-DPD1/PCBZは、1パスあたり24dBmの2 mm×2 MIMO(Multiple Input Multiple Output)無線ボードで、デジタル・プリディストーション(DPD)を搭載した高集積の無線周波数(RF)トランシーバーAD9375を使用しています。この無線ボードは、デュアル・コネクタ・インターポーザ・ボードと共に使用するように設計されており、このインターポーザ・ボードは、Linux®バリアントを実行するデュアル・コアARM Cortex®-A9プロセッサを組み込んだXilinxのZynq™-7000 FPGA(フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ)に対応する、EVAL-TPG-ZYNQ3またはXilinx®やAvnetの評価用ボードとインターフェースします。
AD9375のスモール・セル評価用ソフトウェア(SCES)である、AD9375スモール・セル無線リファレンス設計の評価用ソフトウェアGUIにより、ADRV-DPD1/PCBZボードの設定および制御が可能です。なお、Mykonosトランシーバー評価用ソフトウェア(MTES)およびDPD GUI(グラフィカル・ユーザ・インターフェース)ソフトウェアは、ADRV-DPD1/PCBZと互換性がありません。
AD9375の全仕様については、アナログ・デバイセズのAD9375データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、そのユーザ・ガイドを併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- ADRV-DPD1/PCBZ 無線カード
- クロック・ソリューションを備えたインターポレータ・カード
- 8GB SD カード(1 枚)
- SMP F と SMA F の間に直列接続する RF アダプタ
- 12V 60W AC/DC 外付けデスクトップ(クラス I)
- 次の追加部品は別売: Xilinx ZC706 マザーボード(EK-Z7-ZC706-G)
はじめに
使用方法を記載した評価用システム・ユーザー・ガイドをここからダウンロードしてご利用いただけます。評価用キットは、評価用およびラピッド・プロトタイピング用として複数のソフトウェア・ドライバ のほか、シミュレーションとフィルタ設計を支援する設計ツール・オプションを提供します。以下の「技術文書」セクションにあるビデオでは、当社のアプリケーション・エンジニアが設定手順をご紹介していますのでご覧ください。
関連資料
-
SDR Integrated Transceiver Design Resources2024/07/16
-
Demo Video of AD9375 DPD Evaluation Platform2024/12/12
-
AD9375 Small Cell Radio Reference Design with DPD2024/12/12
-
DPD を搭載する「AD9375」、その評価用プラットフォーム2024/12/12
-
スモール・セル向けのリファレンス設計、DPD 機能を備える「AD9375」を活用2024/12/12