製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:4.5V~60V
  • 入力端子に過渡電圧抑制(TVS)ダイオード、出力端子にショットキー・ダイオードを搭載
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)、過電圧ロックアウト(OVLO)、3つの電流制限タイプ、および電流制限閾値を評価
  • 低電圧ロックアウト(UVLO)を4.5Vに設定
  • 過電圧ロックアウト(OVLO)を36Vに設定
  • ジャンパ設定可能な電流制限(デフォルトでは250mAに設定)
  • 電流制限モードをデフォルトでオートリトライに設定
  • 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み

製品概要

ADPL86611評価用キット(EVキット)は完全実装済みおよび試験済みの回路基板です。10ピン薄型デュアルフラット・リードなし露出パッド(TDFN-EP)パッケージを採用したADPL86611(4.5V~60V、250mA、過電圧(OV)および低電圧(UV)保護付き電流リミッタ)の性能を評価します。このEVキットは、調整可能な過電圧および低電圧、各種の電流制限タイプおよび電流制限閾値を評価するように設定できます。

対象となる製品

はじめに

推奨機器

  • ADPL86611 EVキット
  • 60V DC電源
  • マルチメータ
  • 調整可能な負荷(0A~1A)
  • USB-A(オス)- USB-B(オス)ケーブル、または5V DC電源