製品概要
機能と利点
- 6.5V~36Vの入力電源で動作
- 出力電圧:5V
- 最大出力電流2.4Aを供給
- スイッチング周波数:500kHz
- イネーブル/低電圧ロックアウト入力、抵抗により設定可能なUVLO閾値
- 調整可能なソフトスタート時間
- オープン・ドレインRESET出力
- 過電流および過熱からの保護
- 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
ADPL13602EVKIT#評価用キット(EVキット)は、高効率、同期整流式降圧DC/DCコンバータADPL13602の評価を目的としており、実績のある設計となっています。このEVキットは、6.5V~36Vの入力電源から出力側において5V/2.4Aを供給します。このEVキットのスイッチング周波数は500kHzにプリセットされ、これは効率と部品サイズの最適化に寄与します。このEVキットには、調整可能な入力低電圧ロックアウト、調整可能なソフトスタート、オープン・ドレインRESET信号が備わっています。最適な熱性能が得られる優れたレイアウトの例も、このEVキットで確認できます。ADPL13602の利点と機能の詳細については、ADPL13602のデータシートを参照してください。
対象となる製品
推奨システム動作環境
- ADPL13602EVKIT#
- 6.5V~36V、2.5A DC入力電源
- シンク可能な負荷:2.4A
- デジタル電圧計(DVM)(× 1)
関連資料
-
ADPL13602EVKIT Gerber Files2024/06/21ZIP2 M