製品概要
機能と利点
- ADM33051Eの評価が簡単
- ヘッダおよびスクリュー端子による電源/グラウンド接続
- CAN信号用スクリュー端子ブロック
- すべての信号を測定するためのテスト・ポイント
- 外部保護デバイス用の抵抗とTVSフットプリント
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
ADM33051E評価用キット(EVキット)は、ADM33051Eの機能を実証する、完全実装済みおよび試験済みのボードです。ADM33051Eは、±60Vの故障保護、インターフェース・ピン用の±20kVのESD人体モデル(HBM)、可変スルー・レート、および±25Vの拡張コモン・モード電圧範囲を備えたCAN FDトランシーバです。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- ADM33051E EVキット
- 3.3V/500mA DC電源
- 1MHzの矩形波信号を発生させることのできるシグナル・ジェネレータ/ファンクション・ジェネレータ
- オシロスコープ
関連資料
-
ADM33051EEVKIT User Guide: Evaluates: ADM33051E (Rev. 0)2026/05/22PDF727 KB