製品概要
機能と利点
- 全チャンネルでACまたはDCカップリング
- アナログ入力を差動入力チャンネルとして再構成可能
- 他のすべてのADALM2000出力ピンへアクセス可能
- オシロスコープ・プローブ、BNC-グラバー・ケーブル、ミニ・テスト・クリップを同梱
製品概要
AD-M2KBNC-EBZは、ADALM2000のアドオン・ボードで、オシロスコープのプローブやその他のテスト・リードをM2Kのアナログ入力に接続できます。
AD-M2KBNC-EBZには、シングル・エンド入力チャンネルが2つ、シングル・エンド出力チャンネルが2つあります。これらのチャンネルはすべて、迅速に接続できる、ロック機構を備えた直角BNCコネクタで終端されています。
シングル・エンド入力チャンネルは、ボードの底部にあるハンダ・ジャンパを変更すると、差動入力チャンネルとして再構成できます。このようにすると、4つのBNCコネクタはすべて、アナログ入力セクションで使用され、M2Kの出力は、ボードの30ピン・ヘッダーで引き続き使用可能です。
アプリケーション
- 電子試験・計測装置
- 汎用信号処理アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- 教育用アプリケーション
パッケージの内容
- AD-M2KBNC-EBZ
- オシロスコープ・プローブ × 2
- BNC-グラバー・ケーブル × 2
- ミニ・グラバー・テスト・クリップ × 10
はじめに
BNCアダプタ・ボードは、ADALM2000に簡単に接続でき、すぐに使用できます。電源や追加の回路は不要です。
関連資料
-
User Guide for AD-M2KBNC-EBZ ADALM2000 BNC Adapter Board2021/08/11WIKI