製品概要

機能と利点

デザインキットの構成要素
  • MicroPHY MIIのデモボード
  • デモボードの部品表
  • P.C.B.ガーバーファイル
  • デモボード回路図
  • MicroPHYのデータシート

製品概要

78Q21x3-DBは、10/100BASE-TX Mbit/第2高速イーサネットMIIインタフェースアダプタのデザイン例です。Teridianの78Q2123または78Q2133 MicroPHYトランシーバは、ネットワーク物理インタフェースとMII (Medium Independent Interface)インタフェースを提供します。

Teridian SemiconductorのMicroPHYは、フルデュープレックス動作性能を備えた自動検出、自動スイッチング10/100BASE-TX高速イーサネットトランシーバです。このデバイスは、IEEE®-802.3u MIIポートと直接インタフェースします。全機能を備えたMIIマネージメント機能が拡張レジスタセットとともに内蔵されています。MicroPHYの5ビットPHYアドレスのデフォルトは0x001に設定されています。このMicroPHYは、1:1トランスを介してCAT5 UTPケーブルとインタフェースします。

このトランシーバのトランスミッタはパルスシェーパおよび低電力ラインドライバを内蔵しています。レシーバは、リアルタイム適応型イコライズ、適応型DCオフセット調整回路、およびベースラインワンダー補正の高度な組合せを内蔵しています。スマートスケルチ回路によってレシーバのノイズ除去がさらに向上します。全機能を備えた自動ネゴシエーションまたはパラレル検出モードがサポートされています。

このデモボードは、+3.3V電源による動作が必要です。

アプリケーション

  • デジタルビデオレコーダ/プレーヤー
  • 高画質1080P/1080i DTV
  • 高性能衛星、ケーブル、およびIPTVセットトップボックス
  • IP-PVRおよびビデオ分配システム
  • マルチメディア住居用ゲートウェイ