製品概要

機能と利点

単相3線式78M6613の評価ボードデモキットの構成内容
  • 単相3線式78M6613の評価ボード
  • USBケーブルアセンブリUSB A-B 28/24 1.8M (Tyco/Amp 1487588-3)
  • HPLソフトウェアとドキュメントの収録CD

製品概要

Teridian™の78M6613単相3線式評価ボードは、高電力の単相3線式(またはデュアル位相)負荷の測定を実行する電気測定ユニットです。このユニットには、高電力負荷の監視用のHPLファームウェアがロードされた電力およびエネルギー測定ICの78M6613が組み込まれています。このボードは、USBケーブルを介してPCに接続されます。オプションとして、外部のコントローラまたはワイヤレス通信モジュールとの通信用に、78M6613のUART TXおよびRX信号にヘッダを介してアクセスすることができます。エネルギーの測定データとスタータスは、シリアルインタフェースを用いて読み取ることができます。

Windows®ベースのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されており、以下の測定データおよび制御に容易にアクセスすることができます。

  • 電力、電流、電圧、および力率
  • ライン周波数および位相情報
  • アラームインジケータ
  • 設定可能なアラームスレッショルドおよびリレー出力

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • 民生用電気機器
  • ホームオートメーション
  • 屋内/屋外照明