製品概要

機能と利点

  • シャントおよび電流トランスセンサー付属
  • WindowsベースのGUIによって測定データの容易な設定と読取りが可能

製品概要

78M6610+LMUの評価キット(EVキット)は、最大2つの電圧および2つの電流(センサーを含む)を使用して単相または単相3線AC負荷を監視する78M6610+LMUの能力を実証します。このEVキットは、電力およびデータ通信の両方をボードに提供するUSBケーブルを介してPCに接続されます。Windows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)はデバイスと通信して、測定データおよび制御への容易なアクセスを実現します。

アプリケーション

  • ビルディングオートメーションシステム(民生、産業用)
  • グリッドフレンドリーアプライアンスおよびスマートプラグ
  • インバータおよび再生可能エネルギーシステム
  • レベル1および2 EV充電システム