製品概要

機能と利点

デモボードキットの構成要素
  • 73S9008Cのデモボード(Rev. 1)
  • 以下のドキュメント
    • 73S8009CNのデータシート
    • 73S8009CNのデモボードユーザーマニュアル(このドキュメント)

製品概要

Teridian Semiconductor Corporationの73S8009CNのデモボードは、32ピンQFNスマートカードインタフェースICであるTeridianの73S8009CNを評価するためのプラットフォームです。この製品は、73S8009CN集積回路を内蔵しており、スタンドアロンのプラットフォーム(外付けのマイクロコントローラとともに使用)、または73S12xxFの評価プラットフォームとともに使用するドーターカードとして動作するように設計されています。73S8009CNのデモボードは、スマートカード/SIMのC4/C8ピンをUSB D+/D-インタフェースに接続する能力をサポートしています。

アプリケーション

  • デスクトップコンピュータ
  • 2.7V~6.5Vの単一電源電圧ソースで低電力動作を必要とする汎用スマートカードリーダ
  • ラップトップ