製品概要

機能と利点

評価キットの構成要素
  • 73S1217Fの評価ボード:USB CCIDアプリケーションがプリロードされた73S1217F内蔵の4層四角形PWB (フルデータシートの図1を参照。識別番号E1217FN12B1 Rev B)
  • USBケーブル、A-B、オス/オス、2m (Digi-key AE9932-ND)
  • 5VDC電源
  • CD:ドキュメント(データシート、およびユーザーガイド)、ソフトウェアAPIライブラリ、評価コード、およびユーティリティを収録

製品概要

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73S1217Fの評価ボードは、スマートカードコントローラデバイスの73S1217Fの性能を検証するためのプラットフォームとして使用されます。この評価ボードは、スタンドアロンまたは開発プラットフォームのいずれとしても動作するように設計されています。

73S1217Fの評価ボードは、Teridianのあらゆるターンキーアプリケーションまたはユーザー開発のカスタムアプリケーションを実行するようにプログラムすることができます。Teridianは、そのUSB CCIDアプリケーションをボードにプリロードし、EMVテストアプリケーションをCDに収録して提供しています。

アプリケーションは、インサーキットエミュレータ(ICE)またはTSCフラッシュプログラマモデルTFP2を介してダウンロードすることができます。開発ツールとして、この評価ボードは、73S1217Fベースの組込み型アプリケーションを開発およびデバッグするためにICEとともに動作するように設計されています。

アプリケーション

  • ハンドヘルドPINpadスマートカードリーダ(バッテリおよび/またはUSBバス駆動、接続/非接続/コンボ(USBおよび/またはシリアル))
  • スマートカードリーダ
  • トランスペアレントスマートカードおよびSIMリーダ
  • USBリーダおよびUSBキー