製品概要
機能と利点
評価ボードLiteパッケージの構成要素- 73S1217Fの評価ボードLite:ターンキーUSB CCIDアプリケーションがプリロードされた73S1217F内蔵の4層四角形PWB (フルデータシートの図1を参照)
- USBケーブル、A-B、オス、2m
- CD:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、およびレイアウト)、ソフトウェアAPIライブラリ、評価コード、およびユーティリティを収録
製品概要
Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73S1217Fの評価ボードLiteは、スマートカードコントローラデバイスの73S1217Fの性能を検証するためのプラットフォームとして使用されます。この製品は、スタンドアロンまたは開発プラットフォームのいずれとしても動作するように設計されています。
73S1217Fの評価ボードLiteは、Teridianのあらゆるターンキーアプリケーションまたはユーザー開発のカスタムアプリケーションを実行するようにプログラムすることができます。Teridianは、そのUSB CCIDアプリケーションをボードにプリロードし、EMVテストアプリケーションをCDに収録して提供しています。
アプリケーションは、インサーキットエミュレータ(ICE)またはTSCフラッシュプログラマモデルTFP2を介してダウンロードすることができます。開発ツールとして、この評価ボードLiteは、73S1217Fベースの組込み型アプリケーションを開発およびデバッグするためにICEとともに動作するように設計されています。
アプリケーション
- ハンドヘルドPINpadスマートカードリーダ(バッテリおよび/またはUSBバス駆動、接続/非接続/コンボ(USBおよび/またはシリアル))
- スマートカードリーダ
- トランスペアレントスマートカードおよびSIMリーダ
- USBリーダおよびUSBキー
関連資料
-
UG-4783: 73S1217F Evaluation Board Lite Quick Start Guide2010/07/28PDF114K
-
UG-4782: 73S1217F Evaluation Board Quick Start Guide2010/07/28PDF167K
-
UG-4763: 73S12xxF Software User Guide2010/07/27PDF709K
-
UG-4762: Using Synchronous Smart Cards with the 73S12xxF User's Guide2010/07/27PDF1M
-
73S1217FEBLITE: 73S1217F Evaluation Board Lite Data Sheet (Rev. 1)2010/07/27PDF1M