製品概要
機能と利点
評価ボードLiteパッケージの構成要素- 73S1215Fの評価ボードLite:ターンキープログラムUSB CCIDが組み込まれた73S1215F内蔵の4層四角形PWB (フルデータシートの図1を参照)
- 2.1mmプラグIDを備えた12VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(CUI Inc.のEPAS-101W-12)
- USBケーブル、A/B、オス、2m (Digi-Key AE1379-ND)
- CD:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、およびレイアウト)、評価コード、およびユーティリティを収録
製品概要
Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73S1215Fの評価ボードLiteは、スマートカードコントローラデバイスの73S1215Fの性能を検証するために使用されます。この製品は、スタンドアロンまたは開発プラットフォームのいずれとしても動作するように設計されています。
73S1215Fの評価ボードLiteは、Teridianのあらゆるターンキーアプリケーションまたはユーザー開発のカスタムアプリケーションを実行するようにプログラムすることができます。Teridianは、そのUSB CCIDアプリケーションをボードにプリロードし、EMVテストアプリケーションをCDに収録して提供しています。
アプリケーションは、インサーキットエミュレータ(ICE)またはTSCフラッシュプログラマモデルTFP2を介してダウンロードすることができます。開発ツールとして、この評価ボードLiteは、73S1215Fベースの組込み型アプリケーションを開発およびデバッグするためにICEとともに動作するように設計されています。
アプリケーション
- ハンドヘルドPINpadスマートカードリーダ(バッテリおよび/またはUSBバス駆動、接続/非接続/コンボ(USBおよび/またはシリアル))
- スマートカードリーダ
- トランスペアレントスマートカードおよびSIMリーダ
- USBリーダおよびUSBキー
関連資料
-
UG-4776: 73S1215F, 73S1217F Device Firmware Upgrade Host Driver/Application Development User's Guide2010/07/28PDF104K
-
UG-4775: 73S12xxF USB-CCID Linux DFU Host Application User's Guide2010/07/28PDF91K
-
UG-4779: 73S1215F, 73S1217F CCID USB Linux Driver Installation Guide2010/07/28PDF158K
-
UG-4777: 73S12xxF USB-CCID Host GUI User's Guide2010/07/28PDF846K
-
UG-4781: 73S1215F Evaluation Board Lite Quick Start Guide2010/07/28PDF101K
-
UG-4780: 73S1215F Evaluation Board Quick Start Guide2010/07/28PDF99K
-
UG-4778: 73S1215F, 73S1217F Windows XP 32 USB CCID and DFU Drivers Installation Guide2010/07/28PDF1M
-
UG-4763: 73S12xxF Software User Guide2010/07/27PDF709K
-
UG-4762: Using Synchronous Smart Cards with the 73S12xxF User's Guide2010/07/27PDF1M
-
73S1215FEBLITE: 73S1215F Evaluation Board Lite Data Sheet (Rev. 1)2010/07/27PDF1M