製品概要

機能と利点

評価ボードLiteキットの構成要素
  • 73S1210F ELMSボード:ターンキープログラムPCCIDがプリロードされた73S1210F内蔵(4層四角形PWB)
  • 2.5mmプラグIDを備えた5VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(CUI Inc.のEPS050100-P6P)
  • シリアルケーブル:DB9、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1379-ND)
  • CD:ドキュメント(データシート、およびユーザーガイド)、ソフトウェアAPIライブラリ、評価コード、およびユーティリティを収録
  • 73S1210FマルチSAMの評価ボードLiteクイックスタートガイド

製品概要

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73S1210FマルチSAMの評価ボードLiteは、スマートカードコントローラデバイスの73S1210Fの性能を検証するプラットフォームです。この製品は、スタンドアロンまたは開発プラットフォームのいずれとしても動作するように設計されています。

このマルチSAM (MS)ボードは、単一の8010Cインタフェースデバイスを使用して最大5つのスマートカード、すなわち1つのフルサイズ(クレジットカード)と最大4つのSIM/SAMカードをサポートする特別な構成です。このマルチSIM/SAM構成は、フルデータシートの4.6の項に説明されている使用制限を課しています。

73S1210FマルチSAMの評価ボードLiteは、Teridianのあらゆるターンキーアプリケーションまたはユーザー開発のカスタムアプリケーションを実行するようにプログラムすることができます。Teridianは、Pseudo-CCIDアプリケーションをボードにプリロードし、EMVテストアプリケーションをCDに収録して提供しています。

アプリケーションは、インサーキットエミュレータ(ICE)またはTSCフラッシュプログラマモデルTFP2を介してダウンロードすることができます。開発ツールとして、この評価ボードは、73S1210Fベースの組込み型アプリケーションを開発およびデバッグするためにICEとともに動作するように設計されています。

アプリケーション

  • デジタル識別(セキュアログイン、政府ID)
  • 公衆電話
  • シリアル接続可能なPINpadスマートカードリーダ
  • POS端末
  • パーソナルワイヤレスデバイスのSIMリーダ
  • 自動販売機