製品概要

機能と利点

評価ボードLiteパッケージの構成要素
  • 73S1210Fの評価ボードLite:ターンキーPseudo-CCID (PCCID)プログラムがプリロードされた73S1210F内蔵の4層正方形PCB (表1を参照)
  • 5VDC/1000mAのユニバーサル電源アダプタ
  • シリアルケーブル:DB9、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1379-ND)
  • CD:ドキュメント(データシート、ボード回路図、BOM、およびレイアウト)、評価コード、およびユーティリティを収録
  • ドキュメント:73S1210Fの評価ボードLiteのクイックスタートガイド

製品概要

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73S1210Fの評価ボードLiteは、スマートカードコントローラデバイスの73S1210Fの性能を検証するために使用されます。この製品は、スタンドアロンまたは開発プラットフォームのいずれとしても動作するように設計されています。

73S1210Fの評価ボードLiteは、Teridianのあらゆるターンキーアプリケーションまたはユーザー開発のカスタムアプリケーションを実行するようにプログラムすることができます。Teridianは、そのUSB CCIDアプリケーションをボードにプリロードし、EMVテストアプリケーションをCDに収録して提供しています。

アプリケーションは、インサーキットエミュレータ(ICE)またはTSCフラッシュプログラマモデルTFP2を介してダウンロードすることができます。開発ツールとして、この評価ボードLiteは、73S1210Fベースの組込み型アプリケーションを開発およびデバッグするためにICEとともに動作するように設計されています。

アプリケーション

  • デジタル識別(セキュアログイン、政府ID)
  • 公衆電話
  • シリアル接続可能なPINpadスマートカードリーダ
  • POS端末
  • パーソナルワイヤレスデバイスのSIMリーダ
  • 自動販売機