製品概要

機能と利点

評価キットの構成要素
  • 73S1209Fの評価ボード:ターンキープログラムPCCIDがプリロードされた73S1209F内蔵の4層四角形PWB (フルデータシートの図1を参照。識別番号E1215N12C1 Rev C)
  • 2.1mmプラグIDを備えた12VDC/1000mAユニバーサル電源アダプタ(CUI Inc.のEPAS-101W-12)
  • シリアルケーブル:DB9、オス/メス、2m長(Digi-Key AE1379-ND)
  • CD:ドキュメント(データシート、およびユーザーガイド)、ソフトウェアAPIライブラリ、評価コード、およびユーティリティを収録

製品概要

Teridian Semiconductor Corporation (TSC)の73S1209Fの評価ボードは、スマートカードコントローラデバイスの73S1209Fの性能を検証するために使用されます。この製品は、スタンドアロンまたは開発プラットフォームのいずれとしても動作するように設計されています。

73S1209Fの評価ボードは、Teridianのターンキーアプリケーションまたはユーザー開発のカスタムアプリケーションを実行するようにプログラムすることができます。Teridianは、そのUSB CCIDアプリケーションをボードにプリロードし、EMVテストアプリケーションをCDに収録して提供しています。

アプリケーションは、インサーキットエミュレータ(ICE)またはTSCフラッシュプログラマモデルTFP2を介してダウンロードすることができます。開発ツールとして、この評価ボードは、73S1209Fベースの組込み型アプリケーションを開発およびデバッグするためにICEとともに動作することができます。

アプリケーション

  • オーディオ/ビデオ
  • デジタルSTB、PVR、および一体型DTVの条件付きアクセスおよび支払いスロット
  • 公衆電話
  • POS端末
  • ワイヤレスデバイスのSIMリーダ(WiMAX、GSM、GPRS)
  • 自動販売機および自動券売機