製品概要
機能と利点
デモボードの基本接続- 提供されたマザーボードと5V電源を使用
- マザーボードに内蔵された3.3Vレギュレータによって、73M2901CEのデモボードに給電
- マザーボードに内蔵されたRS-232レベルシフタとDCEコネクタによって、デモボードをPCその他の端末デバイスに接続
- 標準PC端末エミュレーションプログラムを使用して73M2901CEのデモボードと通信(コマンドリストの詳細は73M2901CEのATコマンドユーザーガイドを参照)
- 1200bps~9.6Kbpsの速度の端末に「AT」と入力してモデム通信の正常動作を検証(通信が正常に確立した場合73M2901CEモデムからの戻り値は「OK」)
- RJ-11コネクタを電話網エミュレータまたはPrivate Branch exchange (BPX)に接続(このデモボードは必要なすべての電気通信規格に適合していますが、認定デバイスではないため、73M2901CEのデモボードは外部電話網に接続しないでください)
製品概要
Teridian Semiconductor Corporationの73M2901CEのデモボードは、シングルチップモデムICの73M2901CEを評価するためのプラットフォームです。この製品は、73M2901CE集積回路を内蔵しており、シリアルCOM1またはCOM2のRS-232レベルポートとHyperTerminalなどの標準通信ソフトウェアパッケージを使用するPCを使って動作するように設計されています。
このデータシートでは、2つの使用可能なデモボード構成である73M2901CE-EVM-600と73M2901CE-EVM-WWについて説明します。
73M2901CE EVM-600は、600Ωの抵抗終端を備えたボードで、米国および日本での使用に最適なボードです。このボードは、U.S. Part 68, USA、およびAS/ACIF S002:2001に準拠するように設計されています。
73M2901CE EVM-WWは、選択可能な終端を備えているため、世界の多くの異なる国での使用に最適です。このボードは、FCC Part 68、ETSI TS 203、JATEおよびAS/ACIF S002:2001に準拠するように設計されています。
アプリケーション
- 現金自動預入支払機
- メディカルおよびインダストリアル用テレメトリーなどの組込み型モデムアプリケーション
- 公衆電話
- POS端末
- 衛星セットトップボックス
- スマートカードリーダ
- ユーティリティメータ
関連資料
-
UG-4731: 73M2901CE AT Command User Guide2010/07/21PDF511K
-
73M2901CE-EVM-600-73M2901CE-EVM-WW: 73M2901CE Demo Board Data Sheet (Rev. 2)2010/07/28PDF639K